??
Selezione modello CAD
K0425.21201
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0425 - Supporto piano per piedini di regolazione in zinco pressofuso o acciaio inox
Lista materiale
K0425.21201
BESTKIPP
N. d'ordine
K0425.21201
MATERIAL
Corpo base
Pressofusione di leghe di zinco
FORM
Forma
B
AUSF
Versione:
senza foro di fissaggio con piastra antiscivolo
D
Diametro
120 mm
A
Distanza
74 mm
H
Altezza
20
BELASTUNG
Carico ammissibile max. kN
35
GEW
Peso ca.
0.4763 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
79070060
EAN
Codice EAN KIPP
4059245186785
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions